Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1187032 | EAN 4012196852512
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 34-40mm für Rohrdurchmesser max. 40 mm für Rohrdurchmesser min. 34 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 33 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 34 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 66 mm Länge 22,5 mm Maß A 22,5 mm Maß B 45 mm Maß C 33 mm Maß G M6 Maß H 66 mm Maß L 34 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-N1-M-40 FT / 1187032 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung BS-N1-M-40 FT / 1187032 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschellen N-Fuß Metall , 3.00MB , pdf