Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1187020 | EAN 4012196852451

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1275 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe52 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H52 mm
Maß L34 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-N1-M-12 FT
Art.Nr.
1187002
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-N1-M-16 FT
Art.Nr.
1187008
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-N1-M-22 FT
Art.Nr.
1187014
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-28 FT
Art.Nr.
1187020
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-N1-M-34 FT
Art.Nr.
1187026
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-N1-M-40 FT
Art.Nr.
1187032
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-46 FT
Art.Nr.
1187038
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-N1-M-52 FT
Art.Nr.
1187044
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-N1-M-58 FT
Art.Nr.
1187050
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-M-64 FT
Art.Nr.
1187056
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-M-70 FT
Art.Nr.
1187062
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm