Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1187014 | EAN 4012196852413



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0855 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16-22mm |
für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 28 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 22 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 27 mm |
---|---|
Höhe | 46 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 27 mm |
Maß C | 28 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 46 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-N1-M-12 FT
3 Nm
12 mm
8 mm
1187002
BS-N1-M-16 FT
3 Nm
16 mm
12 mm
1187008
BS-N1-M-22 FT
3 Nm
22 mm
16 mm
1187014
BS-N1-M-28 FT
3 Nm
28 mm
22 mm
1187020
BS-N1-M-34 FT
3 Nm
34 mm
28 mm
1187026
BS-N1-M-40 FT
3 Nm
40 mm
34 mm
1187032
BS-N1-M-46 FT
5 Nm
46 mm
40 mm
1187038
BS-N1-M-52 FT
5 Nm
52 mm
46 mm
1187044
BS-N1-M-58 FT
5 Nm
58 mm
52 mm
1187050
BS-N1-M-64 FT
5 Nm
64 mm
58 mm
1187056
BS-N1-M-70 FT
5 Nm
70 mm
64 mm
1187062
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-N1-M-12 FT
Art.Nr.
1187002
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-N1-M-16 FT
Art.Nr.
1187008
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-22 FT
Art.Nr.
1187014
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-N1-M-28 FT
Art.Nr.
1187020
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-34 FT
Art.Nr.
1187026
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-40 FT
Art.Nr.
1187032
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-N1-M-46 FT
Art.Nr.
1187038
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-N1-M-52 FT
Art.Nr.
1187044
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-N1-M-58 FT
Art.Nr.
1187050
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-N1-M-64 FT
Art.Nr.
1187056
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-N1-M-70 FT
Art.Nr.
1187062
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm