Bügelschelle 2056 N-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1187009 | EAN 4012196852406

3 Nm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 60 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 28 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 20 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 60 mm
Maß L 46 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-N2-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1187003
50 Stück 467,60 € Preis / 100 Stück
BS-N2-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1187009
50 Stück 498,20 € Preis / 100 Stück
BS-N2-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1187015
50 Stück 521,70 € Preis / 100 Stück
BS-N2-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1187021
50 Stück 573,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BS-N2-M-16 FT / 1187009 , 0.13MB , pdf
Download

BS-N2-M-16 FT / 1187009
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C