Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186956 | EAN 4012196852109
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2,5 mm Breite 64 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5759 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 52-58mm für Rohrdurchmesser max. 58 mm für Rohrdurchmesser min. 52 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 89 mm Länge 25 mm Länge Außenmaß 40 mm Maß A 25 mm Maß B 64 mm Maß C 89 mm Maß G M8 Maß H 89 mm Maß L 45 mm Maß t 2,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 58 mm Spannbereich D min. 52 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U1-K-58 ALU / 1186956 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-U1-K-58 ALU / 1186956 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Kunststoff , 3.09MB , pdf