Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186949 | EAN 4012196852062

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4555 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension46-52mm
für Rohrdurchmesser max.52 mm
für Rohrdurchmesser min.46 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß40 mm
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.52 mm
Spannbereich D min.46 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite57 mm
Höhe83 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß C40 mm
Maß GM8
Maß H83 mm
Maß L45 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186902
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186909
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186916
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186922
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186929
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186936
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186942
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186949
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-U1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186956
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-U1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186962
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186969
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186976
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
76 mm