Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186931 | EAN 4012196851973



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 28-34mm |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 142 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 142 mm |
Maß L | 59 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-U3-K-12 ALU
12 mm
8 mm
3 Nm
1186904
BS-U3-K-16 ALU
16 mm
12 mm
3 Nm
1186911
BS-U3-K-22 ALU
22 mm
16 mm
3 Nm
1186918
BS-U3-K-28 ALU
28 mm
22 mm
3 Nm
1186924
BS-U3-K-34 ALU
34 mm
28 mm
3 Nm
1186931
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-U3-K-12 ALU
Art.Nr.
1186904
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U3-K-16 ALU
Art.Nr.
1186911
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U3-K-22 ALU
Art.Nr.
1186918
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U3-K-28 ALU
Art.Nr.
1186924
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U3-K-34 ALU
Art.Nr.
1186931
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm