Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186922 | EAN 4012196851881

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2573 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe57 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H57 mm
Maß L35 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-U1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186902
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186909
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186916
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186922
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186929
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186936
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186942
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-U1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186949
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-U1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186956
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-U1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186962
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-U1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186969
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186976
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
70 mm