Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186918 | EAN 4012196851874
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Blechstärke 1,5 mm Breite 27 mm Dimension 16-22mm für Rohrdurchmesser max. 22 mm für Rohrdurchmesser min. 16 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 105 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 27 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 105 mm Maß L 59 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 22 mm Spannbereich D min. 16 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U3-K-22 ALU / 1186918 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-U3-K-22 ALU / 1186918 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung BS-U3-K-22 ALU / 1186918 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Kunststoff , 3.09MB , pdf