Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186910 | EAN 4012196851812



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 12-16mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 65 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 65 mm |
Maß L | 47 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U2-K-12 ALU
3 Nm
8 mm
12 mm
1186903
BS-U2-K-16 ALU
3 Nm
12 mm
16 mm
1186910
BS-U2-K-22 ALU
3 Nm
16 mm
22 mm
1186917
BS-U2-K-28 ALU
3 Nm
22 mm
28 mm
1186923
BS-U2-K-34 ALU
3 Nm
28 mm
34 mm
1186930
BS-U2-K-40 ALU
3 Nm
34 mm
40 mm
1186937
BS-U2-K-46 ALU
5 Nm
40 mm
46 mm
1186943
BS-U2-K-52 ALU
5 Nm
46 mm
52 mm
1186950
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186903
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186910
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186917
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186923
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186930
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186937
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-U2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186943
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-U2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186950
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm