Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Typ BS-U1-K-16 ALU
|
Art.Nr. 1186909
|
EAN 4012196851805
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite20 mm
Höhe44 mm
Maß L35 mm
Maß A22,5 mm
Maß B20 mm
Maß H44 mm
Maß t1,5 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke1,5 mm
für Rohrdurchmesser min.12 mm
für Rohrdurchmesser max.16 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.12 mm
Spannbereich D max.16 mm
Dimension12-16mm
WerkstoffAluminium
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1742 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186902
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186909
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186916
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186922
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186929
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186936
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186942
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186949
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186956
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186962
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-U1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186969
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-U1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186976
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76