Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186903 | EAN 4012196851768

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke1,5 mm
Dimension08-12mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
Mit Metallwannenein
MontageartProfilschiene
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.12 mm
Spannbereich D min.8 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite17 mm
Höhe57 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H57 mm
Maß L47 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-U2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186903
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186910
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186917
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-U2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186923
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186930
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186937
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186943
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186950
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm