Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186902 | EAN 4012196851751

2 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 17 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,429 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 08-12mm
für Rohrdurchmesser max. 12 mm
für Rohrdurchmesser min. 8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 40 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 17 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 40 mm
Maß L 35 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-K-12 ALU 8 mm 12 mm 2 Nm 1186902
50 Stück 571,50 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-16 ALU 12 mm 16 mm 2 Nm 1186909
50 Stück 608,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1186916
50 Stück 637,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1186922
50 Stück 700,85 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-34 ALU 28 mm 34 mm 2 Nm 1186929
50 Stück 884,50 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-40 ALU 34 mm 40 mm 2 Nm 1186936
50 Stück 1.059,15 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-46 ALU 40 mm 46 mm 2 Nm 1186942
50 Stück 1.183,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-52 ALU 46 mm 52 mm 2 Nm 1186949
50 Stück 1.408,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-58 ALU 52 mm 58 mm 2 Nm 1186956
50 Stück 1.456,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-64 ALU 58 mm 64 mm 2 Nm 1186962
50 Stück 1.530,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-70 ALU 64 mm 70 mm 2 Nm 1186969
50 Stück 2.363,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-76 ALU 70 mm 76 mm 2 Nm 1186976
50 Stück 3.089,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-U1-K-12 ALU / 1186902
Download