Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1186856 | EAN 4012196851621

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 64 mm
Dimension 52-58mm
für Rohrdurchmesser max. 58 mm
für Rohrdurchmesser min. 52 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 89 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 40 mm
Maß A 25 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 89 mm
Maß L 45 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-K-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1186802
50 Stück 1.428,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1186809
50 Stück 1.522,30 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1186816
50 Stück 1.594,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1186822
50 Stück 1.752,15 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1186829
50 Stück 2.211,20 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1186836
25 Stück 2.647,80 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1186842
25 Stück 2.958,50 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1186849
25 Stück 3.522,00 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1186856
25 Stück 3.641,50 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1186862
15 Stück 3.826,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1186869
15 Stück 5.907,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-76 A2 70 mm 76 mm 5 Nm 1186876
10 Stück 7.723,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-U1-K-58 A2 / 1186856
Download