Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186797 | EAN 4012196851201



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 3 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4838 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 90-100mm |
für Rohrdurchmesser max. | 100 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 90 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 100 mm |
Spannbereich D min. | 90 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 107 mm |
---|---|
Höhe | 134 mm |
Länge | 27 mm |
Maß A | 27 mm |
Maß B | 107 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 134 mm |
Maß L | 45 mm |
Maß t | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U1-K-12 FT
3 Nm
8 mm
12 mm
1186702
BS-U1-K-16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1186709
BS-U1-K-22 FT
3 Nm
16 mm
22 mm
1186716
BS-U1-K-28 FT
3 Nm
22 mm
28 mm
1186722
BS-U1-K-34 FT
3 Nm
28 mm
34 mm
1186729
BS-U1-K-40 FT
3 Nm
34 mm
40 mm
1186736
BS-U1-K-46 FT
5 Nm
40 mm
46 mm
1186742
BS-U1-K-52 FT
5 Nm
46 mm
52 mm
1186749
BS-U1-K-58 FT
5 Nm
52 mm
58 mm
1186756
BS-U1-K-64 FT
5 Nm
58 mm
64 mm
1186762
BS-U1-K-70 FT
5 Nm
64 mm
70 mm
1186769
BS-U1-K-76 FT
5 Nm
70 mm
76 mm
1186776
BS-U1-K-82 FT
5 Nm
76 mm
82 mm
1186782
BS-U1-K-90 FT
5 Nm
82 mm
90 mm
1186789
BS-U1-K-100 FT
5 Nm
90 mm
100 mm
1186797
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-K-12 FT
Art.Nr.
1186702
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U1-K-16 FT
Art.Nr.
1186709
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-22 FT
Art.Nr.
1186716
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-U1-K-28 FT
Art.Nr.
1186722
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-34 FT
Art.Nr.
1186729
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-40 FT
Art.Nr.
1186736
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-K-46 FT
Art.Nr.
1186742
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U1-K-52 FT
Art.Nr.
1186749
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-U1-K-58 FT
Art.Nr.
1186756
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-U1-K-64 FT
Art.Nr.
1186762
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-U1-K-70 FT
Art.Nr.
1186769
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-K-76 FT
Art.Nr.
1186776
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
BS-U1-K-82 FT
Art.Nr.
1186782
Spannbereich D min.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
82 mm
BS-U1-K-90 FT
Art.Nr.
1186789
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-U1-K-100 FT
Art.Nr.
1186797
Spannbereich D max.
100 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
90 mm