Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186789 | EAN 4012196851195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 3 mm Breite 97 mm Dimension 82-90mm für Rohrdurchmesser max. 90 mm für Rohrdurchmesser min. 82 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 124 mm Länge 27 mm Länge Außenmaß 40 mm Maß A 27 mm Maß B 97 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 124 mm Maß L 45 mm Maß t 3 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 90 mm Spannbereich D min. 82 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U1-K-90 FT / 1186789 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung BS-U1-K-90 FT / 1186789 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Kunststoff , 3.09MB , pdf