Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186762 | EAN 4012196851102

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2679 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension58-64mm
für Rohrdurchmesser max.64 mm
für Rohrdurchmesser min.58 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß40 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.64 mm
Spannbereich D min.58 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite70 mm
Höhe95 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B70 mm
Maß C40 mm
Maß GM8
Maß H95 mm
Maß L45 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-K-12 FT
Art.Nr.
1186702
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U1-K-16 FT
Art.Nr.
1186709
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-22 FT
Art.Nr.
1186716
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-U1-K-28 FT
Art.Nr.
1186722
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-34 FT
Art.Nr.
1186729
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-40 FT
Art.Nr.
1186736
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-K-46 FT
Art.Nr.
1186742
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U1-K-52 FT
Art.Nr.
1186749
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-U1-K-58 FT
Art.Nr.
1186756
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-U1-K-64 FT
Art.Nr.
1186762
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-U1-K-70 FT
Art.Nr.
1186769
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-K-76 FT
Art.Nr.
1186776
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
BS-U1-K-82 FT
Art.Nr.
1186782
Spannbereich D min.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
82 mm
BS-U1-K-90 FT
Art.Nr.
1186789
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-U1-K-100 FT
Art.Nr.
1186797
Spannbereich D max.
100 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
90 mm