Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Typ BS-U3-K-46 FT
|
Art.Nr. 1186744
|
EAN 4012196851034
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 mm oder 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite51 mm
Höhe179 mm
Maß L72 mm
Maß A25 mm
Maß B51 mm
Maß H179 mm
Maß t2 mm
Maß C40 mm
Maß GM8

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.40 mm
für Rohrdurchmesser max.46 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre3
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.40 mm
Spannbereich D max.46 mm
Dimension40-46mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,432 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U3-K-12 FT
Art.Nr.
1186704
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U3-K-16 FT
Art.Nr.
1186711
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U3-K-22 FT
Art.Nr.
1186718
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U3-K-28 FT
Art.Nr.
1186724
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U3-K-34 FT
Art.Nr.
1186731
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U3-K-40 FT
Art.Nr.
1186738
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U3-K-46 FT
Art.Nr.
1186744
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46