Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186743 | EAN 4012196851027

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2645 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension40-46mm
für Rohrdurchmesser max.46 mm
für Rohrdurchmesser min.40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß40 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.46 mm
Spannbereich D min.40 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite51 mm
Höhe128 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B51 mm
Maß C40 mm
Maß GM8
Maß H128 mm
Maß L45 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-U2-K-12 FT
Art.Nr.
1186703
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-U2-K-16 FT
Art.Nr.
1186710
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U2-K-22 FT
Art.Nr.
1186717
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U2-K-28 FT
Art.Nr.
1186723
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U2-K-34 FT
Art.Nr.
1186730
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U2-K-40 FT
Art.Nr.
1186737
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-U2-K-46 FT
Art.Nr.
1186743
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U2-K-52 FT
Art.Nr.
1186750
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U2-K-58 FT
Art.Nr.
1186757
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-U2-K-64 FT
Art.Nr.
1186763
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm