Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186738 | EAN 4012196850983



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 mm oder 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3393 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 34-40mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 34 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 34 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 161 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 45 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 161 mm |
Maß L | 59 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-U3-K-12 FT
3 Nm
12 mm
8 mm
1186704
BS-U3-K-16 FT
3 Nm
16 mm
12 mm
1186711
BS-U3-K-22 FT
3 Nm
22 mm
16 mm
1186718
BS-U3-K-28 FT
3 Nm
28 mm
22 mm
1186724
BS-U3-K-34 FT
3 Nm
34 mm
28 mm
1186731
BS-U3-K-40 FT
3 Nm
40 mm
34 mm
1186738
BS-U3-K-46 FT
5 Nm
46 mm
40 mm
1186744
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-U3-K-12 FT
Art.Nr.
1186704
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-U3-K-16 FT
Art.Nr.
1186711
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U3-K-22 FT
Art.Nr.
1186718
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U3-K-28 FT
Art.Nr.
1186724
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-U3-K-34 FT
Art.Nr.
1186731
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U3-K-40 FT
Art.Nr.
1186738
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U3-K-46 FT
Art.Nr.
1186744
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm