Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186736 | EAN 4012196850969

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,141 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension34-40mm
für Rohrdurchmesser max.40 mm
für Rohrdurchmesser min.34 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.40 mm
Spannbereich D min.34 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe70 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B45 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H70 mm
Maß L35 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-U1-K-12 FT
Art.Nr.
1186702
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-16 FT
Art.Nr.
1186709
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-22 FT
Art.Nr.
1186716
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U1-K-28 FT
Art.Nr.
1186722
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U1-K-34 FT
Art.Nr.
1186729
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-K-40 FT
Art.Nr.
1186736
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-K-46 FT
Art.Nr.
1186742
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-K-52 FT
Art.Nr.
1186749
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-K-58 FT
Art.Nr.
1186756
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-U1-K-64 FT
Art.Nr.
1186762
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-U1-K-70 FT
Art.Nr.
1186769
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-K-76 FT
Art.Nr.
1186776
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-K-82 FT
Art.Nr.
1186782
Spannbereich D min.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
82 mm
BS-U1-K-90 FT
Art.Nr.
1186789
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-U1-K-100 FT
Art.Nr.
1186797
Spannbereich D max.
100 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
90 mm