Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186724 | EAN 4012196850907
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 mm oder 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Blechstärke 2 mm Breite 33 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,506 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 22-28mm für Rohrdurchmesser max. 28 mm für Rohrdurchmesser min. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 123 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 33 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 123 mm Maß L 59 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U3-K-28 FT / 1186724 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung BS-U3-K-28 FT / 1186724 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Kunststoff , 3.09MB , pdf