Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186722 | EAN 4012196850860

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2 mm
Breite 33 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1086 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 22-28mm
für Rohrdurchmesser max. 28 mm
für Rohrdurchmesser min. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 57 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 57 mm
Maß L 35 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-K-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186702
100 Stück 408,20 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186709
100 Stück 434,95 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186716
100 Stück 455,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186722
100 Stück 500,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186729
100 Stück 631,80 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186736
100 Stück 756,50 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186742
100 Stück 845,30 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186749
100 Stück 1.006,30 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186756
100 Stück 1.040,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186762
100 Stück 1.093,40 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1186769
50 Stück 1.687,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-76 FT 70 mm 76 mm 5 Nm 1186776
25 Stück 2.206,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-82 FT 76 mm 82 mm 5 Nm 1186782
25 Stück 2.447,95 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1186789
25 Stück 2.587,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-K-100 FT 90 mm 100 mm 5 Nm 1186797
25 Stück 2.676,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung BS-U1-K-28 FT / 1186722 , 0.18MB , pdf
Download

BS-U1-K-28 FT / 1186722
Download