Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186711 | EAN 4012196850808

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 mm oder 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1343 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 84 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U3-K-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186704
50 Stück 714,40 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186711
50 Stück 761,15 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186718
50 Stück 797,00 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186724
50 Stück 876,10 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186731
50 Stück 1.105,60 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186738
50 Stück 1.323,90 € Preis / 100 Stück
BS-U3-K-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186744
50 Stück 1.479,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung BS-U3-K-16 FT / 1186711 , 0.18MB , pdf
Download

BS-U3-K-16 FT / 1186711
Download