Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Art.Nr. 1186656 | EAN 4012196850600

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Flachstahl
  • Winkelstahl
  • U-Stahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 64 mm
Dimension 52-58mm
für Rohrdurchmesser max. 58 mm
für Rohrdurchmesser min. 52 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 89 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 64 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 89 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-M-12 A4 8 mm 12 mm 3 Nm 1186602
100 Stück 1.478,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-16 A4 12 mm 16 mm 3 Nm 1186609
100 Stück 1.575,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-22 A4 16 mm 22 mm 3 Nm 1186616
100 Stück 1.649,85 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-28 A4 22 mm 28 mm 3 Nm 1186622
100 Stück 1.813,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-34 A4 28 mm 34 mm 3 Nm 1186629
100 Stück 2.288,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-40 A4 34 mm 40 mm 3 Nm 1186636
100 Stück 2.740,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-46 A4 40 mm 46 mm 5 Nm 1186642
100 Stück 3.062,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-52 A4 46 mm 52 mm 5 Nm 1186649
100 Stück 3.645,25 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-58 A4 52 mm 58 mm 5 Nm 1186656
100 Stück 3.768,95 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-64 A4 58 mm 64 mm 5 Nm 1186662
100 Stück 3.960,85 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-70 A4 64 mm 70 mm 5 Nm 1186669
50 Stück 6.114,35 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-76 A4 70 mm 76 mm 5 Nm 1186676
25 Stück 7.993,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-U1-M-58 A4 / 1186656
Download