Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Typ BS-U1-M-40 A4
|
Art.Nr. 1186636
|
EAN 4012196850488
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite45 mm
Höhe70 mm
Maß L34 mm
Maß A22,5 mm
Maß B45 mm
Maß H70 mm
Maß t2 mm
Maß C33 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.34 mm
für Rohrdurchmesser max.40 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß33 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.34 mm
Spannbereich D max.40 mm
Dimension34-40mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4007 kg CO2e / 1 Stück
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-M-12 A4
Art.Nr.
1186602
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U1-M-16 A4
Art.Nr.
1186609
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U1-M-22 A4
Art.Nr.
1186616
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U1-M-28 A4
Art.Nr.
1186622
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U1-M-34 A4
Art.Nr.
1186629
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U1-M-40 A4
Art.Nr.
1186636
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U1-M-46 A4
Art.Nr.
1186642
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U1-M-52 A4
Art.Nr.
1186649
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U1-M-58 A4
Art.Nr.
1186656
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U1-M-64 A4
Art.Nr.
1186662
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-U1-M-70 A4
Art.Nr.
1186669
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-U1-M-76 A4
Art.Nr.
1186676
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76