Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Art.Nr. 1186602 | EAN 4012196850259



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1962 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 08-12mm |
für Rohrdurchmesser max. | 12 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 28 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 12 mm |
Spannbereich D min. | 8 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 17 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 17 mm |
Maß C | 28 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 40 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-U1-M-12 A4
12 mm
8 mm
3 Nm
1186602
BS-U1-M-16 A4
16 mm
12 mm
3 Nm
1186609
BS-U1-M-22 A4
22 mm
16 mm
3 Nm
1186616
BS-U1-M-28 A4
28 mm
22 mm
3 Nm
1186622
BS-U1-M-34 A4
34 mm
28 mm
3 Nm
1186629
BS-U1-M-40 A4
40 mm
34 mm
3 Nm
1186636
BS-U1-M-46 A4
46 mm
40 mm
5 Nm
1186642
BS-U1-M-52 A4
52 mm
46 mm
5 Nm
1186649
BS-U1-M-58 A4
58 mm
52 mm
5 Nm
1186656
BS-U1-M-64 A4
64 mm
58 mm
5 Nm
1186662
BS-U1-M-70 A4
70 mm
64 mm
5 Nm
1186669
BS-U1-M-76 A4
76 mm
70 mm
5 Nm
1186676
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-U1-M-12 A4
Art.Nr.
1186602
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-16 A4
Art.Nr.
1186609
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U1-M-22 A4
Art.Nr.
1186616
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U1-M-28 A4
Art.Nr.
1186622
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-34 A4
Art.Nr.
1186629
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U1-M-40 A4
Art.Nr.
1186636
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-U1-M-46 A4
Art.Nr.
1186642
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-U1-M-52 A4
Art.Nr.
1186649
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-58 A4
Art.Nr.
1186656
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-64 A4
Art.Nr.
1186662
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-U1-M-70 A4
Art.Nr.
1186669
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-76 A4
Art.Nr.
1186676
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm