Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186597 | EAN 4012196850242



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 3 mm |
Dimension | 90-100mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 100 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 90 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 38 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 100 mm |
Spannbereich D min. | 90 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 107 mm |
---|---|
Höhe | 134 mm |
Länge | 27 mm |
Maß A | 27 mm |
Maß B | 107 mm |
Maß C | 38 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 134 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-U1-M-12 FT
12 mm
3 Nm
8 mm
1186502
BS-U1-M-16 FT
16 mm
3 Nm
12 mm
1186509
BS-U1-M-22 FT
22 mm
3 Nm
16 mm
1186516
BS-U1-M-28 FT
28 mm
3 Nm
22 mm
1186522
BS-U1-M-34 FT
34 mm
3 Nm
28 mm
1186529
BS-U1-M-40 FT
40 mm
3 Nm
34 mm
1186536
BS-U1-M-46 FT
46 mm
5 Nm
40 mm
1186542
BS-U1-M-52 FT
52 mm
5 Nm
46 mm
1186549
BS-U1-M-58 FT
58 mm
5 Nm
52 mm
1186556
BS-U1-M-64 FT
64 mm
5 Nm
58 mm
1186562
BS-U1-M-70 FT
70 mm
5 Nm
64 mm
1186569
BS-U1-M-76 FT
76 mm
5 Nm
70 mm
1186576
BS-U1-M-82 FT
82 mm
5 Nm
76 mm
1186582
BS-U1-M-90 FT
90 mm
5 Nm
82 mm
1186589
BS-U1-M-100 FT
100 mm
5 Nm
90 mm
1186597
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-U1-M-12 FT
Art.Nr.
1186502
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-U1-M-16 FT
Art.Nr.
1186509
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U1-M-22 FT
Art.Nr.
1186516
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-U1-M-28 FT
Art.Nr.
1186522
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-U1-M-34 FT
Art.Nr.
1186529
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-40 FT
Art.Nr.
1186536
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-46 FT
Art.Nr.
1186542
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-U1-M-52 FT
Art.Nr.
1186549
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-58 FT
Art.Nr.
1186556
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-64 FT
Art.Nr.
1186562
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-70 FT
Art.Nr.
1186569
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-U1-M-76 FT
Art.Nr.
1186576
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
BS-U1-M-82 FT
Art.Nr.
1186582
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
76 mm
Spannbereich D max.
82 mm
BS-U1-M-90 FT
Art.Nr.
1186589
Spannbereich D max.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-U1-M-100 FT
Art.Nr.
1186597
Spannbereich D max.
100 mm
Spannbereich D min.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm