Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186582 | EAN 4012196850204

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 88 mm
Dimension 76-82mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 82 mm
für Rohrdurchmesser min. 76 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 114 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 37 mm
Maß A 25 mm
Maß B 88 mm
Maß C 37 mm
Maß G M8
Maß H 114 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 82 mm
Spannbereich D min. 76 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U1-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186502
100 Stück 367,40 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186509
100 Stück 391,45 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186516
100 Stück 409,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186522
100 Stück 450,55 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186529
100 Stück 568,60 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186536
100 Stück 680,90 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186542
100 Stück 760,75 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186549
100 Stück 905,65 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186556
100 Stück 936,35 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186562
100 Stück 984,05 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1186569
50 Stück 1.519,10 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-76 FT 70 mm 76 mm 5 Nm 1186576
25 Stück 1.986,10 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-82 FT 76 mm 82 mm 5 Nm 1186582
25 Stück 2.203,15 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1186589
25 Stück 2.327,85 € Preis / 100 Stück
BS-U1-M-100 FT 90 mm 100 mm 5 Nm 1186597
25 Stück 2.408,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BS-U1-M-82 FT / 1186582 , 0.13MB , pdf
Download

BS-U1-M-82 FT / 1186582
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C