Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186563 | EAN 4012196850174



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
Dimension | 58-64mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 165 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 165 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U2-M-12 FT
3 Nm
8 mm
12 mm
1186503
BS-U2-M-16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1186510
BS-U2-M-22 FT
3 Nm
16 mm
22 mm
1186517
BS-U2-M-28 FT
3 Nm
22 mm
28 mm
1186523
BS-U2-M-34 FT
3 Nm
28 mm
34 mm
1186530
BS-U2-M-40 FT
3 Nm
34 mm
40 mm
1186537
BS-U2-M-46 FT
5 Nm
40 mm
46 mm
1186543
BS-U2-M-52 FT
5 Nm
46 mm
52 mm
1186550
BS-U2-M-58 FT
5 Nm
52 mm
58 mm
1186557
BS-U2-M-64 FT
5 Nm
58 mm
64 mm
1186563
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U2-M-12 FT
Art.Nr.
1186503
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-U2-M-16 FT
Art.Nr.
1186510
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U2-M-22 FT
Art.Nr.
1186517
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-U2-M-28 FT
Art.Nr.
1186523
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U2-M-34 FT
Art.Nr.
1186530
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U2-M-40 FT
Art.Nr.
1186537
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-U2-M-46 FT
Art.Nr.
1186543
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U2-M-52 FT
Art.Nr.
1186550
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U2-M-58 FT
Art.Nr.
1186557
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-U2-M-64 FT
Art.Nr.
1186563
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm