Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-U2-M-58 FT
|
Art.Nr. 1186557
|
EAN 4012196850136
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite64 mm
Höhe153 mm
Maß L43 mm
Maß A25 mm
Maß B64 mm
Maß H153 mm
Maß t2,5 mm
Maß C33 mm
Maß GM8

Technische Daten

Funktionserhaltja
Blechstärke2,5 mm
für Rohrdurchmesser min.52 mm
für Rohrdurchmesser max.58 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß33 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.52 mm
Spannbereich D max.58 mm
Dimension52-58mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,56 kg CO2e / 1 Stück
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U2-M-12 FT
Art.Nr.
1186503
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U2-M-16 FT
Art.Nr.
1186510
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U2-M-22 FT
Art.Nr.
1186517
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U2-M-28 FT
Art.Nr.
1186523
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U2-M-34 FT
Art.Nr.
1186530
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U2-M-40 FT
Art.Nr.
1186537
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U2-M-46 FT
Art.Nr.
1186543
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U2-M-52 FT
Art.Nr.
1186550
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U2-M-58 FT
Art.Nr.
1186557
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U2-M-64 FT
Art.Nr.
1186563
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64