Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186543 | EAN 4012196850068

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 51 mm
Dimension 40-46mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 46 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 128 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 51 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 128 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 46 mm
Spannbereich D min. 40 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U2-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186503
50 Stück 514,35 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186510
50 Stück 548,00 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186517
50 Stück 573,85 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186523
50 Stück 630,80 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186530
50 Stück 796,00 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186537
50 Stück 953,25 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186543
50 Stück 1.065,05 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186550
50 Stück 1.267,85 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186557
50 Stück 1.310,90 € Preis / 100 Stück
BS-U2-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186563
50 Stück 1.377,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BS-U2-M-46 FT / 1186543 , 0.18MB , pdf
Download

BS-U2-M-46 FT / 1186543
Download