Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186538 | EAN 4012196850020

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Blechstärke 2 mm
Breite 45 mm
Dimension 34-40mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 34 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 161 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 45 mm
Maß C 33 mm
Maß G M6
Maß H 161 mm
Maß L 58 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-U3-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186504
50 Stück 642,95 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186511
50 Stück 685,00 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186518
50 Stück 717,30 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186524
50 Stück 788,50 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186531
50 Stück 995,00 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186538
50 Stück 1.191,55 € Preis / 100 Stück
BS-U3-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186544
50 Stück 1.331,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BS-U3-M-40 FT / 1186538 , 0.18MB , pdf
Download

BS-U3-M-40 FT / 1186538
Download