Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186531 | EAN 4012196849994



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
Dimension | 28-34mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 142 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 142 mm |
Maß L | 58 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-U3-M-12 FT
8 mm
12 mm
3 Nm
1186504
BS-U3-M-16 FT
12 mm
16 mm
3 Nm
1186511
BS-U3-M-22 FT
16 mm
22 mm
3 Nm
1186518
BS-U3-M-28 FT
22 mm
28 mm
3 Nm
1186524
BS-U3-M-34 FT
28 mm
34 mm
3 Nm
1186531
BS-U3-M-40 FT
34 mm
40 mm
3 Nm
1186538
BS-U3-M-46 FT
40 mm
46 mm
5 Nm
1186544
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-U3-M-12 FT
Art.Nr.
1186504
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U3-M-16 FT
Art.Nr.
1186511
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U3-M-22 FT
Art.Nr.
1186518
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-U3-M-28 FT
Art.Nr.
1186524
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U3-M-34 FT
Art.Nr.
1186531
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-U3-M-40 FT
Art.Nr.
1186538
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U3-M-46 FT
Art.Nr.
1186544
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm