Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186529 | EAN 4012196849956
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 39 mm Dimension 28-34mm Funktionserhalt ja für Rohrdurchmesser max. 34 mm für Rohrdurchmesser min. 28 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 64 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 64 mm Maß L 34 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-U1-M-34 FT / 1186529 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung BS-U1-M-34 FT / 1186529 , 0.18MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Funktionserhalt, Gutachterliche Stellungnahme Steigetrassen hängende Montage 3,5m bis 7m , 3.96MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle U-Fuß Metall , 2.86MB , pdf