Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186522 | EAN 4012196849901

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1289 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe57 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H57 mm
Maß L34 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-U1-M-12 FT
Art.Nr.
1186502
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-16 FT
Art.Nr.
1186509
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-U1-M-22 FT
Art.Nr.
1186516
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-U1-M-28 FT
Art.Nr.
1186522
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-U1-M-34 FT
Art.Nr.
1186529
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-U1-M-40 FT
Art.Nr.
1186536
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-U1-M-46 FT
Art.Nr.
1186542
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-52 FT
Art.Nr.
1186549
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-U1-M-58 FT
Art.Nr.
1186556
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-U1-M-64 FT
Art.Nr.
1186562
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-70 FT
Art.Nr.
1186569
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-76 FT
Art.Nr.
1186576
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-U1-M-82 FT
Art.Nr.
1186582
Spannbereich D max.
82 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
76 mm
BS-U1-M-90 FT
Art.Nr.
1186589
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
Spannbereich D max.
90 mm
BS-U1-M-100 FT
Art.Nr.
1186597
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
90 mm
Spannbereich D max.
100 mm