Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT
Typ BS-U3-M-16 FT
|Art.Nr. 1186511
|EAN 4012196849840



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Maß L | 46 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 86 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 28 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Blechstärke | 1,5 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 28 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,14 kg CO2e / 1 Stück |
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U3-M-12 FT
3
8
12
1186504
BS-U3-M-16 FT
3
12
16
1186511
BS-U3-M-22 FT
3
16
22
1186518
BS-U3-M-28 FT
3
22
28
1186524
BS-U3-M-34 FT
3
28
34
1186531
BS-U3-M-40 FT
3
34
40
1186538
BS-U3-M-46 FT
5
40
46
1186544
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U3-M-12 FT
Art.Nr.
1186504
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U3-M-16 FT
Art.Nr.
1186511
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U3-M-22 FT
Art.Nr.
1186518
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U3-M-28 FT
Art.Nr.
1186524
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U3-M-34 FT
Art.Nr.
1186531
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U3-M-40 FT
Art.Nr.
1186538
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U3-M-46 FT
Art.Nr.
1186544
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46