Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186457 | EAN 4012196848454



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9019 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 52-58mm |
für Rohrdurchmesser max. | 58 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 52 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 58 mm |
Spannbereich D min. | 52 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 64 mm |
---|---|
Höhe | 159 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 64 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 159 mm |
Maß L | 58 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-H2-K-12 ALU
2 Nm
12 mm
8 mm
1186403
BS-H2-K-16 ALU
2 Nm
16 mm
12 mm
1186410
BS-H2-K-22 ALU
2 Nm
22 mm
16 mm
1186417
BS-H2-K-28 ALU
2 Nm
28 mm
22 mm
1186423
BS-H2-K-34 ALU
2 Nm
34 mm
28 mm
1186430
BS-H2-K-40 ALU
2 Nm
40 mm
34 mm
1186437
BS-H2-K-46 ALU
2 Nm
46 mm
40 mm
1186443
BS-H2-K-52 ALU
2 Nm
52 mm
46 mm
1186450
BS-H2-K-58 ALU
2 Nm
58 mm
52 mm
1186457
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-H2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186403
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186410
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186417
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-H2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186423
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186430
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186437
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186443
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186450
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H2-K-58 ALU
Art.Nr.
1186457
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
52 mm