Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186456 | EAN 4012196848447

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6021 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension52-58mm
für Rohrdurchmesser max.58 mm
für Rohrdurchmesser min.52 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß40 mm
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.58 mm
Spannbereich D min.52 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite64 mm
Höhe96 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B64 mm
Maß C40 mm
Maß GM8
Maß H96 mm
Maß L45 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-H1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186402
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186409
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186416
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186422
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186429
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186436
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186442
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186449
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186456
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-H1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186462
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-H1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186469
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186476
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
70 mm