Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Typ BS-H2-K-52 ALU
|
Art.Nr. 1186450
|
EAN 4012196848430
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite57 mm
Höhe146 mm
Maß L58 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß H89 mm
Maß t2 mm
Maß C40 mm
Maß GM8

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.46 mm
für Rohrdurchmesser max.52 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.46 mm
Spannbereich D max.52 mm
Dimension46-52mm
WerkstoffAluminium
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7065 kg CO2e / 1 Stück
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
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186403
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186410
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186417
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186423
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186430
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186437
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186443
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186450
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H2-K-58 ALU
Art.Nr.
1186457
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58