Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186442 | EAN 4012196848379
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 40-46mm für Rohrdurchmesser max. 46 mm für Rohrdurchmesser min. 40 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 40 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 46 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 51 mm Höhe 82 mm Länge 25 mm Maß A 25 mm Maß B 51 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 82 mm Maß L 45 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H1-K-46 ALU / 1186442 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung BS-H1-K-46 ALU / 1186442 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Kunststoff , 3.08MB , pdf