Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186437 | EAN 4012196848331

2 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 45 mm
Dimension 34-40mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 34 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 118 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 118 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H2-K-12 ALU 8 mm 12 mm 2 Nm 1186403
50 Stück 727,35 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-16 ALU 12 mm 16 mm 2 Nm 1186410
50 Stück 774,95 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1186417
50 Stück 811,50 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1186423
50 Stück 892,00 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-34 ALU 28 mm 34 mm 2 Nm 1186430
50 Stück 1.125,75 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-40 ALU 34 mm 40 mm 2 Nm 1186437
50 Stück 1.348,00 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-46 ALU 40 mm 46 mm 2 Nm 1186443
50 Stück 1.506,20 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-52 ALU 46 mm 52 mm 2 Nm 1186450
50 Stück 1.793,00 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-58 ALU 52 mm 58 mm 2 Nm 1186457
50 Stück 1.853,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-H2-K-40 ALU / 1186437
Download