Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186424 | EAN 4012196848263
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Blechstärke 2 mm Breite 33 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,486 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 22-28mm für Rohrdurchmesser max. 28 mm für Rohrdurchmesser min. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 121 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 33 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 121 mm Maß L 59 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Aluminium Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff Aluminium - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H3-K-28 ALU / 1186424 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-H3-K-28 ALU / 1186424 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Kunststoff , 3.08MB , pdf