Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Typ BS-H2-K-22 ALU
|Art.Nr. 1186417
|EAN 4012196848218



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Maß L | 47 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß H | 77 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 22 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Dimension | 16-22mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2656 kg CO2e / 1 Stück |
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H2-K-12 ALU
2
8
12
1186403
BS-H2-K-16 ALU
2
12
16
1186410
BS-H2-K-22 ALU
2
16
22
1186417
BS-H2-K-28 ALU
2
22
28
1186423
BS-H2-K-34 ALU
2
28
34
1186430
BS-H2-K-40 ALU
2
34
40
1186437
BS-H2-K-46 ALU
2
40
46
1186443
BS-H2-K-52 ALU
2
46
52
1186450
BS-H2-K-58 ALU
2
52
58
1186457
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186403
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186410
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186417
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186423
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186430
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186437
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186443
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186450
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H2-K-58 ALU
Art.Nr.
1186457
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58