Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186411 | EAN 4012196848164

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Blechstärke 1,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 12-16mm
für Rohrdurchmesser max. 16 mm
für Rohrdurchmesser min. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 81 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 81 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H3-K-12 ALU 8 mm 12 mm 3 Nm 1186404
50 Stück 909,25 € Preis / 100 Stück
BS-H3-K-16 ALU 12 mm 16 mm 3 Nm 1186411
50 Stück 968,75 € Preis / 100 Stück
BS-H3-K-22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1186418
50 Stück 1.014,35 € Preis / 100 Stück
BS-H3-K-28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1186424
50 Stück 1.115,05 € Preis / 100 Stück
BS-H3-K-34 ALU 28 mm 34 mm 2 Nm 1186431
50 Stück 1.407,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-H3-K-16 ALU / 1186411
Download