Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Art.Nr. 1186409 | EAN 4012196848140



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,177 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-16mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 46 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 46 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-H1-K-12 ALU
12 mm
2 Nm
8 mm
1186402
BS-H1-K-16 ALU
16 mm
2 Nm
12 mm
1186409
BS-H1-K-22 ALU
22 mm
2 Nm
16 mm
1186416
BS-H1-K-28 ALU
28 mm
2 Nm
22 mm
1186422
BS-H1-K-34 ALU
34 mm
2 Nm
28 mm
1186429
BS-H1-K-40 ALU
40 mm
2 Nm
34 mm
1186436
BS-H1-K-46 ALU
46 mm
2 Nm
40 mm
1186442
BS-H1-K-52 ALU
52 mm
2 Nm
46 mm
1186449
BS-H1-K-58 ALU
58 mm
2 Nm
52 mm
1186456
BS-H1-K-64 ALU
64 mm
2 Nm
58 mm
1186462
BS-H1-K-70 ALU
70 mm
2 Nm
64 mm
1186469
BS-H1-K-76 ALU
76 mm
2 Nm
70 mm
1186476
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-H1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186402
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186409
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186416
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186422
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-H1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186429
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186436
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186442
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-H1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186449
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186456
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186462
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-H1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186469
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
BS-H1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186476
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
70 mm