Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186403 | EAN 4012196848102

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke1,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2055 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension08-12mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.12 mm
Spannbereich D min.8 mm
WerkstoffAluminium
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium

Abmessungen

Breite17 mm
Höhe55 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H55 mm
Maß L47 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H2-K-12 ALU
Art.Nr.
1186403
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-H2-K-16 ALU
Art.Nr.
1186410
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H2-K-22 ALU
Art.Nr.
1186417
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-H2-K-28 ALU
Art.Nr.
1186423
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H2-K-34 ALU
Art.Nr.
1186430
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H2-K-40 ALU
Art.Nr.
1186437
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H2-K-46 ALU
Art.Nr.
1186443
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H2-K-52 ALU
Art.Nr.
1186450
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
BS-H2-K-58 ALU
Art.Nr.
1186457
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm