Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Art.Nr. 1186402 | EAN 4012196848096

2 Nm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 17 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,162 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 08-12mm
für Rohrdurchmesser max. 12 mm
für Rohrdurchmesser min. 8 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 42 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 17 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 42 mm
Maß L 35 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 2 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Aluminium
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H1-K-12 ALU 8 mm 12 mm 2 Nm 1186402
100 Stück 519,55 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-16 ALU 12 mm 16 mm 2 Nm 1186409
100 Stück 553,55 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-22 ALU 16 mm 22 mm 2 Nm 1186416
100 Stück 579,65 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-28 ALU 22 mm 28 mm 2 Nm 1186422
100 Stück 637,15 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-34 ALU 28 mm 34 mm 2 Nm 1186429
100 Stück 804,10 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-40 ALU 34 mm 40 mm 2 Nm 1186436
100 Stück 962,85 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-46 ALU 40 mm 46 mm 2 Nm 1186442
100 Stück 1.075,85 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-52 ALU 46 mm 52 mm 2 Nm 1186449
100 Stück 1.280,70 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-58 ALU 52 mm 58 mm 2 Nm 1186456
50 Stück 1.324,20 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-64 ALU 58 mm 64 mm 2 Nm 1186462
50 Stück 1.391,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-70 ALU 64 mm 70 mm 2 Nm 1186469
50 Stück 2.148,25 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-76 ALU 70 mm 76 mm 2 Nm 1186476
25 Stück 2.808,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

BS-H1-K-12 ALU / 1186402
Download