Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1186363 | EAN 4012196848010



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 15 Stück
15Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0386 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 58-64mm |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 40 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 172 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 172 mm |
Maß L | 58 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-H2-K-12 A2
12 mm
8 mm
3 Nm
1186303
BS-H2-K-16 A2
16 mm
12 mm
3 Nm
1186310
BS-H2-K-22 A2
22 mm
16 mm
3 Nm
1186317
BS-H2-K-28 A2
28 mm
22 mm
3 Nm
1186323
BS-H2-K-34 A2
34 mm
28 mm
3 Nm
1186330
BS-H2-K-40 A2
40 mm
34 mm
3 Nm
1186337
BS-H2-K-46 A2
46 mm
40 mm
5 Nm
1186343
BS-H2-K-52 A2
52 mm
46 mm
5 Nm
1186350
BS-H2-K-58 A2
58 mm
52 mm
5 Nm
1186357
BS-H2-K-64 A2
64 mm
58 mm
5 Nm
1186363
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H2-K-12 A2
Art.Nr.
1186303
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H2-K-16 A2
Art.Nr.
1186310
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H2-K-22 A2
Art.Nr.
1186317
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H2-K-28 A2
Art.Nr.
1186323
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-H2-K-34 A2
Art.Nr.
1186330
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H2-K-40 A2
Art.Nr.
1186337
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H2-K-46 A2
Art.Nr.
1186343
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-K-52 A2
Art.Nr.
1186350
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-H2-K-58 A2
Art.Nr.
1186357
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-K-64 A2
Art.Nr.
1186363
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm