Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Art.Nr. 1186337 | EAN 4012196847853

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 45 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,193 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 34-40mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 34 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 118 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 118 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H2-K-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1186303
50 Stück 1.818,40 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1186310
50 Stück 1.937,40 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1186317
50 Stück 2.028,75 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1186323
50 Stück 2.230,00 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1186330
50 Stück 2.814,35 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1186337
25 Stück 3.369,95 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1186343
25 Stück 3.765,45 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1186350
25 Stück 4.482,45 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1186357
25 Stück 4.634,70 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1186363
15 Stück 4.870,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-H2-K-40 A2 / 1186337
Download